- Best.-nr.:
- SV 9675321
- Anvendelsesområder
- Til samling af vandrette Maxi-PLS hovedskinnesystemer med lodrette RiLine fordelingsskinner i modulopbyggede funktionsfelter.
- Leveringsomfang
- Montagematerialer
- Passer til
- Dybde: = 600 mm
- Passer til skinner
- Bredde: 30
Højde: 10, 5 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 4 kg
- Bruttovægt
- 4,1 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,76
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613