T-forbindelsessæt Til Maxi-PLS/RiLine skinnesystemer

Best.-nr.: SV 9675322

Til samling af horisontale Maxi-PLS hovedskinnesystemer med vertikale RiLine60 fordelingsskinner i den modulopbyggede udgangssøjle.

Best.-nr.:
SV 9675322
Anvendelsesområder
Til samling af vandrette Maxi-PLS hovedskinnesystemer med lodrette RiLine fordelingsskinner i modulopbyggede funktionsfelter.
Leveringsomfang
Montagematerialer
Passer til
Dybde: = 600 mm
Passer til skinner
Bredde: 30
Højde: 10, 5 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Kobberandel (kg/styk)
2,77
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177619227
ECLASS 8.0
27400613
Datablade
Generelle tekniske informationer