- Best.-nr.:
- SV 9675140
- Udgave
- Bag funktionsfeltet
- Produktbeskrivelse
- Til samling af horisontale hovedskinnesystemer med vertikale fordelingsskinnesystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- Bredde: 30
Højde: 10, 5 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,2 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,82
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177570207
- ECLASS 8.0
- 27400613