T-forbindelsessæt Til RiLine skinnesystemer

Best.-nr.: SV 9675143

Til samling af vandrette Flat-PLS hovedskinnesystemer med lodrette RiLine60 fordelingsskinner i modulopbyggede funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9675143
Udgave
Bag funktionsfeltet
Produktbeskrivelse
Til samling af horisontale hovedskinnesystemer med vertikale fordelingsskinnesystemer.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Bredde: 30
Højde: 10, 5 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
3 kg
Bruttovægt
3,2 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,58
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177570214
ECLASS 8.0
27400613
Datablade
Generelle tekniske informationer