T-forbindelsessæt til Flat-PLS/RiLine skinnesystemer

Best.-nr.: SV 9675536

Til samling af horisontale Flat-PLS hovedskinnesystemer med vertikale RiLine60 fordelingsskinner i modulopbyggede funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9675536
Anvendelsesområder
Til samling af vandrette Flat-PLS hovedskinnesystemer med lodrette RiLine fordelingsskinner i modulopbyggede funktionsfelter.
Leveringsomfang
Inkl. skruesæt for tilslutning til fordelerskinnesystem
Passer til
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
8 kg
Bruttovægt
8 kg
Kobberandel (kg/styk)
8,61
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177640535
ECLASS 8.0
27400613
Datablade
Generelle tekniske informationer