Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Best.-nr.:
- SV 9676198
- Produktbeskrivelse
- Kan bruges til fastgørelse på det ydre montageniveau af TS-skabet og som kabelrangeringsskinne.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,5 kg
- Bruttovægt
- 1,58 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinne, til skinneholdere, til TS (B: 800 mm)