C-profilskinner til skinneholdere

Best.-nr.: SV 9660210

Til kabelfelter, til montage af kabler og ledninger samt til montage af skinneholdere.

Best.-nr.:
SV 9660210
Produktbeskrivelse
Til montage af kabler og ledninger samt til montage af skinneholdere.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
4 C-profilskinner
8 holdestykker
Montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS
SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2,148 kg
Bruttovægt
2,348 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
SV C-profilskinne, L: 600 mm, til TS, SE
Datablade
Generelle tekniske informationer