Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
- Best.-nr.:
- SV 9660220
- Produktbeskrivelse
- Til montage af kabler og ledninger samt til montage af skinneholdere.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- 4 C-profilskinner
8 holdestykker
Montagematerialer - Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,756 kg
- Bruttovægt
- 2,957 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- SV C-profilskinne, L: 800 mm, til TS, SE