- Best.-nr.:
- SV 9676504
- Produktbeskrivelse
- Kan anvendes som universalafstandsstykker.
- Materiale
- E-Cu
- Diameter
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Højde
- 20 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,803 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,21
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Kobberruller, H: 20 mm, ? 40 mm
- Dokumentationer
- Vejledning