Flexibel CU leder Flexibell

Artikelnummer: SV XSE20990516HF

En dobbeltisoleret og halogenfri fleksibel kobberleder, ingen skæring, stripning, krympning eller stansning. En komplet forbindelse for en hurtig og smidig installation. Fås i mange forskellige størrelser og længder, der er designet til at passe til de fleste afbrydere (MCCB) på markedet

Artikelnummer:
SV XSE20990516HF
Materiale
Ekstremt fleksibel Cu-ETP-flet i henhold til EN13602, klemmer af fortinnet kobber, halogenfrit og dobbeltisoleret kabinet, driftstemperatur maks. 105 °C
Længde
230 mm
Mærkespænding
1000 V AC
Mærkestrøm
303 A
Cross-sectior (max.)
50 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,9 kg
Bruttovægt
2 kg
Toldtarifnummer
85446010
Datablade
Data sheets