Til samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt (kan anvendes 3- og 4-polet).
- Best.-nr.:
- SV 9676966
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
- Materiale
- Stål, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
- Dimensioner
- Gevind: M10
Gevindlængde: 40 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177625877
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skruesamlinger, M10x40 mm
- Dokumentationer
- Vejledning