Skrue til forbindelseskomponenter

Best.-nr.: SV 9676968

Til samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt (kan anvendes 3- og 4-polet).

Best.-nr.:
SV 9676968
Produktbeskrivelse
Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
Materiale
Stål, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 80 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,488 kg
Bruttovægt
0,595 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skruesamlinger, M10x80 mm
Dokumentationer
Vejledning