- Best.-nr.:
- SV 9686815
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
- Materiale
- Rustfrit stål
- Leveringsomfang
- Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
- Dimensioner
- Gevind: M10
Gevindlængde: 150 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,864 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177981454
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV skrue M10x150 mm
- Dokumentationer
- Vejledning