Skrue til forbindelseskomponenter

Best.-nr.: SV 9686818

Til samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt (kan anvendes 3- og 4-polet).

Best.-nr.:
SV 9686818
Produktbeskrivelse
Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
Materiale
Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 180 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,88 kg
Bruttovægt
0,98 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177981430
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV skrue M10x180 mm
Dokumentationer
Vejledning