Vinkelsamlestykkesæt

Artikelnummer: SV 9675.897

Til samling af horisontale Flat-PLS skinnesystemer i hovedskinnefeltet med vertikale Flat-PLS skinnesystemer.

Artikelnummer:
SV 9675.897
Anvendelsesområder
Til samling af horisontale Maxi-PLS skinnesystemer i hovedskinnefeltet med vertikale Flat-PLS skinnesystemer.
For number of bars per conductor
3
4
Passer til skinneapplikationer
N
Passende til skinnesystem
Flat-PLS 100
Passer til
Dybde: = 800 mm
Passer til skinner
Bredde: 80, 100
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Kobberandel (kg/styk)
16,65
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Datablade
Generelle tekniske informationer