Til montage af berøringsafskærmninger.
- Best.-nr.:
- SV 9660090
- Produktbeskrivelse
- Til montage af berøringsafskærmninger. Gevindboring M6.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Montageanvisning
- Fastgørelsesvinklen monteres på skabsrammen.
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Nettovægt
- 0,864 kg
- Bruttovægt
- 0,97 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177448322
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkler, gevindboring M6