Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9674980
- Produktbeskrivelse
- Til berøringssikker afskærmning (IP 2X) af udgangsfelter med NH-sikringslister og Maxi-PLS/Flat-PLS skinnesystem i hovedskinnefeltet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Afdækningssæt, 2-delt (for oven)
Afdækningssæt, 2-delt (for neden)
Inkl. montagematerialer - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- Bemærk
- Den angivne indbygningsbredde ved brug af Maxi-PLS er kun givet i forbindelse med skinneholderen 9649.160/9659.160, der kan topmonteres
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6 kg
- Bruttovægt
- 6,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsafskærmning, til sikringslistefelt, til TS (B: 800 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning