Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9674905
- Produktbeskrivelse
- Til afskærmning af tomme pladser til NH-sikringslister.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 dækvinkler
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 50 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,8 kg
- Bruttovægt
- 2,8 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Blændafdækning, BH: 50x685 mm
- Dokumentationer
- Vejledning