Blændafdækning til berøringsbeskyttelsesafdækning

Best.-nr.: SV 9684990

Til afskærmning af tomme pladser til NH-sikringslister.

Best.-nr.:
SV 9684990
Produktbeskrivelse
Til afskærmning af tomme pladser til NH-sikringslister.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
2 afdækninger
2 dækvinkler
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,72 kg
Bruttovægt
1,762 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
Dokumentationer
Vejledning