Til berøringssikker afskærmning af udgangsfelter med NH-sikringslister.
- Best.-nr.:
- SV 9684900
- Produktbeskrivelse
- Til berøringssikker afskærmning (IP 2X) af udgangsfelter med NH-sikringslister og skinnesystem i hovedskinnefeltet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 4 side paneler (venstre/højre side)
2 afdækningspaneler (øverst/nederst)
Inkl. montagematerialer - Usable width for Flat-PLS
- 800 mm
- Bemærk
- Den angivne indbygningsbredde ved brug af berøringsbeskyttelsesafdækning er kun givet ved brug af skinneholderne 9686.060/9686.070
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,58 kg
- Bruttovægt
- 7,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936843
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1000 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning