Berøringsafskærmning til fordelingstavler med NH-sikringslister

Best.-nr.: SV 9684960

Til berøringssikker afskærmning af udgangsfelter med NH-sikringslister.

Best.-nr.:
SV 9684960
Produktbeskrivelse
Til berøringssikker afskærmning (IP 2X) af udgangsfelter med NH-sikringslister og skinnesystem i hovedskinnefeltet.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
4 side paneler (venstre/højre side)
2 afdækningspaneler (øverst/nederst)
Inkl. montagematerialer
Usable width for Flat-PLS
400 mm
Bemærk
Den angivne indbygningsbredde ved brug af berøringsbeskyttelsesafdækning er kun givet ved brug af skinneholderne 9686.060/9686.070
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,2 kg
Bruttovægt
6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177936829
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 600 mm)
Dokumentationer
Vejledning