Ledningsføringspanel til VX

Best.-nr.: SV 9683736

Ledningsføringssystem til Ri4Power med indvendig opdeling.

Best.-nr.:
SV 9683736
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
1 ledningspanel, 3-delt
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Funktionfeltsmodulerne muliggør forstansede udsparinger monteringen af en ledningskanal til lodret ledningsføring.
Passer til
Bredde: = 600 mm
= 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,22 kg
Bruttovægt
2,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177937529
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)
Dokumentationer
Vejledning