Ri4Power – systemløsninger

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Perfekt systemteknik i særdeles kompakt udformning, enkel og trinløs montage på Maxi-PLS skinnernes 4 montageniveauer.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Tilslutningsteknik Maxi-PLS

Ekstraudstyr til alle typer af tilslutning til skinnesystemer Maxi-PLS.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Endeholdere Til Maxi-PLS-Busbar

Til fastgørelse i siden af Maxi-PLS skinner ved indskydning i holderen.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45 S

Mål: 45 x 45 mm, skinneprofil: 974 mm², til kabeltilslutning op til 1900 A.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 2323 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 1354 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Kobberrulle til Maxi-PLS skinner og fladkobberskinner

Til Maxi-PLS og fladkobberskinner, kan anvendes som universalafstandsstykker.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Skinneholdere

Til montage af Maxi-PLS skinner ved ilægning i holderen, 2-delt.

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Skinneholdere, kan overbygges

Til montage af Maxi-PLS skinner ved indlægning i holder, kan overbygges.