Kontaktstykke

Best.-nr.: SV 9640181

For tilslutning af tilslutningsvinkler på Maxi-PLS skinner.

Best.-nr.:
SV 9640181
Anvendelsesområder
For tilslutning af tilslutningsvinkel på Maxi-PLS skinner
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Kontaktstykke
Tilslutningsgevind
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,81 kg
Bruttovægt
0,834 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,81
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions