For tilslutning af flade lamelkobberskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9650340
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af flade lamelkobberskinner.
- Materiale
- Tilslutningsplade: E-Cu
Trykstykke: Rustfrit stål - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- Maxi-PLS 60
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 63 x 20 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,434 kg
- Bruttovægt
- 1,653 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,19
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsplader, lamelstørrelse BH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning