For tilslutning af kabler med kabelsko.
- Best.-nr.:
- SV 9650370
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af kabler med kabelsko.
- Materiale
- Tilslutningsbolt: Stål, galvaniseret
Tilslutningsgevind: Kobberlegering - Leveringsomfang
- Tilslutningsbolte
Tilslutningsgevind
Inkl. montagematerialer - Passer til skinner
- Maxi-PLS 60
- Dimensioner
- Gevind: M12
Gevindlængde: 32 mm - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,347 kg
- Toldtarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsbolte, M12, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning