Tilslutningsbolte Til Maxi-PLS

Best.-nr.: SV 9650380

For tilslutning af kabler med kabelsko.

Best.-nr.:
SV 9650380
Produktbeskrivelse
For tilslutning af kabler med kabelsko.
Materiale
Tilslutningsbolt: Stål, galvaniseret
Tilslutningsgevind: Kobberlegering
Leveringsomfang
Tilslutningsbolte
Tilslutningsgevind
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M16
Gevindlængde: 32 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,393 kg
Bruttovægt
0,475 kg
Toldtarifnummer
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsbolte, M16, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer