Til indskydning fra siden i Maxi-PLS skinneprofil.
- Best.-nr.:
- SV 9650980
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af fladkobberskinner og tilslutningskomponenter til Maxi-PLS-samleskinnerne. Til indskubning i siden af samleskinneprofilen og fastgørelse af gevindboltene.
- Materiale
- Tilslutningsgevind: Kobberlegering
- Længde
- 25 mm
- Passer til skinner
- Maxi-PLS 60
- Dimensioner
- Gevind: M10
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 0,585 kg
- Bruttovægt
- 0,596 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsgevind, M10, L: 25 mm, til Maxi-PLS skinne, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentationer
- Vejledning