Gevindbolte til T-notholdere og glidemøtrikker

Best.-nr.: SV 9676972

Til fastgørelse af tilslutningskomponenter, f.eks. kabelsko.

Best.-nr.:
SV 9676972
Produktbeskrivelse
For individuelle tilslutningsmuligheder.
Materiale
Stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 45 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,288 kg
Bruttovægt
0,295 kg
Toldtarifnummer
73181535
EAN
4028177606975
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivelse
SV Gevindbolte, M10, L: 45 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning