Til fastgørelse af tilslutningskomponenter, f.eks. kabelsko.
- Best.-nr.:
- SV 9676986
- Produktbeskrivelse
- For individuelle tilslutningsmuligheder.
- Materiale
- Stål
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- Maxi-PLS 60
- Dimensioner
- Gevind: M12
Gevindlængde: 70 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,568 kg
- Bruttovægt
- 0,59 kg
- Toldtarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177606944
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeskrivelse
- SV Gevindbolte, M12, L: 70 mm
- Dokumentationer
- Vejledning