Endeholdere Til Maxi-PLS-Busbar

Best.-nr.: SV 9659010

Til fastgørelse i siden af Maxi-PLS skinner ved indskydning i holderen.

Best.-nr.:
SV 9659010
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af Maxi-PLS-samleskinnerne ved anvendelse som kabeltilslutningssystem. Den trappeformede placering garanterer en enkel montering af kabler eller ledninger.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Svarende til RAL 9011
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 60
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,433 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Endeholdere, Maxi-PLS 3200
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer