Mål: 45x45 mm, skinnetværsnit: 974 mm²
- Best.-nr.:
- SV 9640236
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 974 mm²
- Længde
- 691 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,11 kg
- Bruttovægt
- 6,11 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 6,11
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569294
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning