Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45 S

Best.-nr.: SV 9640246

Mål: 45x45 mm, skinnetværsnit: 974 mm²

Best.-nr.:
SV 9640246
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
974 mm²
Længde
725 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,41 kg
Bruttovægt
6,41 kg
Kobberandel (kg/styk)
6,41
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569300
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 725 mm, Maxi-PLS 1600
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer