Mål: 45x45 mm, skinnetværsnit: 974 mm²
- Best.-nr.:
- SV 9640365
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 974 mm²
- Længde
- 2.400 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 75 kg
- Bruttovægt
- 86 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 21,21
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 2400 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning