Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45

Best.-nr.: SV 9640211

Mål: 45x45 mm, skinnetværsnit: 1354 mm²

Best.-nr.:
SV 9640211
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
1.354 mm²
Længde
525 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,33 kg
Bruttovægt
6,331 kg
Kobberandel (kg/styk)
6,33
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569362
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 525 mm, Maxi-PLS 2000
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer