- Best.-nr.:
- SV 9640261
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 1.354 mm²
- Længde
- 891 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,189 kg
- Bruttovægt
- 11,778 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 10,74
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569416
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
-
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 799 mm, Maxi-PLS 2000