Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45

Best.-nr.: SV 9640271

Mål: 45x45 mm, skinnetværsnit: 1354 mm²

Best.-nr.:
SV 9640271
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
1.354 mm²
Længde
925 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,15 kg
Bruttovægt
11,25 kg
Kobberandel (kg/styk)
11,15
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569423
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 891 mm, Maxi-PLS 2000
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer