Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45

Best.-nr.: SV 9640311

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 2323 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Best.-nr.:
SV 9640311
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
1.354 mm²
Længde
1.199 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,22 kg
Bruttovægt
14,22 kg
Kobberandel (kg/styk)
14,45
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 2000
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer