Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Best.-nr.: SV 9650231

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 1354 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Best.-nr.:
SV 9650231
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
2.323 mm²
Længde
691 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,28 kg
Bruttovægt
14,413 kg
Kobberandel (kg/styk)
14,28
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 3200
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer