Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Best.-nr.: SV 9650271

Mål: 60x60 mm, skinnetværsnit: 2323 mm²

Best.-nr.:
SV 9650271
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
2.323 mm²
Længde
925 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19,12 kg
Bruttovægt
19,235 kg
Kobberandel (kg/styk)
19,12
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 3200
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer