Kobberrulle til Maxi-PLS skinner og fladkobberskinner

Best.-nr.: SV 9676505

Til Maxi-PLS og fladkobberskinner, kan anvendes som universalafstandsstykker.

Best.-nr.:
SV 9676505
Produktbeskrivelse
Kan anvendes som universalafstandsstykker.
Materiale
E-Cu
Diameter
50 mm
Ø hole
13 mm
Højde
20 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,28 kg
Bruttovægt
1,316 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,33
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kobberruller, H: 20 mm, ? 50 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentationer
Vejledning