For samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt af fladkobberskinner med Flat-PLS skinnesystemer uden hultagning.
- Best.-nr.:
- SV 9676540
- Produktbeskrivelse
- Til sammenkobling af tilslutningsvinkler med samleskinnesystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For Busbar width
- 100 mm
- Skinner per leder
- 3
4 - Bemærk
- De medfølgende skruer anvendes til at fiksere kontaktstykkerne på samleskinnerne
- Skruer til fastgørelse af tilslutningsvinkel medfølger ikke
- Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål + (antal delledere x 10)
- Antal skruer per vinkel: Ved 2 underledere pr. leder: 2 stk. og ved 3 eller 4 underledere pr. leder: 4 stk.
- Passende til skinnesystem
- Flat-PLS
- Montagemål
- 40 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,018 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,75
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177602762
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 100x20 mm, til 3 eller 4 strands, (flat-PLS)
- Dokumentationer
- Safety instructions