Tilslutningsplade til kabelsko

Best.-nr.: SV 9676700

For tilslutning af kabelsko på et Flat-PLS skinnesystem med 2-4 skinner per leder.

Best.-nr.:
SV 9676700
Produktbeskrivelse
For tilslutning af kabelsko til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilslutningsplade: E-Cu, forniklet
Busbar klo: Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer (uden skruer)
Gevindstift
Montageanvisning
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
Skinner per leder
2
Dimensioner
Gevind: M12
Montagemål
20 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,612 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,49
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsplader, med bolte M12, (flat-PLS)
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer