Tilslutningsplade til kabelsko

Best.-nr.: SV 9676714

For tilslutning af kabelsko p� et Flat-PLS skinnesystem med 2-4 skinner per leder.
Best.-nr.:
SV 9676714
Produktbeskrivelse
For tilslutning af kabelsko til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilslutningsplade: E-Cu, forniklet
Busbar klo: Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer (uden skruer)
Montageanvisning
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
Number of studs
2
Dimensioner
Gevind: M10
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,26 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Generelle tekniske informationer
Technical Data sheet