Til fastgørelse af klemme til direkte tilslutning, tilslutningsplade og samleskinneklo eller tilslutningsudstyr på skinnesystemer med fladkobberskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9676811
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af skinneklo eller tilslutningskomponenter på et skinnesystem af fladkobber.
- Materiale
- Rustfrit stål
- Dimensioner
- Gevind: M10
Gevindlængde: 110 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,646 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177626256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skruesamlinger, M10x110 mm