Skrue M10

Best.-nr.: SV 9676817

Til fastgørelse af klemme til direkte tilslutning, tilslutningsplade og samleskinneklo eller tilslutningsudstyr på skinnesystemer med fladkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 9676817
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af skinneklo eller tilslutningskomponenter på et skinnesystem af fladkobber.
Materiale
Rustfrit stål
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 170 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,928 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177626317
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skruesamlinger, M10x170 mm