For tilslutning af lamelkobberskinner til et hovedskinnesystem af fladkobber.
- Best.-nr.:
- SV 9686750
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af lamelkobberskinner til et hoved- eller fordelerskinnesystem af fladkobber.
- Materiale
- E-Cu
- Overflade
- Kobber-tin-legering
- Bemærk
- Etablering af kontakten mellem lamelkobberskinnerne og samleskinnesystemet kræver også et trykstykke
- Skruer medfølger ikke
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,311 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV tilslutningsplade til lamelopbygget kobberskinne, B: 100x152 mm
- Dokumentationer
- Vejledning