Skinnesystemer Flat-PLS Skinner E-Cu Dimensioner fra 12 x 5 til 120 x 10 mm. Skinner E-Cu Skinne E-Cu, hullet Til produktet Skinner E-Cu Samleskinne E-Cu, hullet, fortinnet Til produktet Skinner E-Cu Kobberrulle til Maxi-PLS skinner og fladkobberskinner Til Maxi-PLS og fladkobberskinner, kan anvendes som universalafstandsstykker. Til produktet Skinner E-Cu Samleskinne E-Cu, fortinnet Til produktet Skinner E-Cu Skinner E-Cu Længde: 2400 mm/skinne. Til produktet Skinner E-Cu Skinneafdækningsprofiler For total indkapsling af skinnerne, kan afkortes individuelt. Til produktet Skinner E-Cu Isolatorer Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig centerafstand, til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner. Til produktet Skinner E-Cu Skinner CUPONAL Kobberbeklædte alu-skinner. Til produktet Skinner E-Cu Låsemøtrik M12 Selvlåsende møtrikker med riflet krans til huller i skinner. Til produktet Skinner E-Cu Længdesamling E-Cu For enkel sammenbygning af Maxi-PLS skinner. Til produktet Skinner E-Cu Samlestykker Til samling af skinner uden hultagning. Til produktet Skinner E-Cu Længdesamlinger Til samling uden hultagning af Flat-PLS skinnesystemer. Til produktet Skinner E-Cu Længdesamling E-Cu til rækkemonterede samleskinner Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab. Til produktet Skinner E-Cu Samlelaske til skinne, fortinnet til rækkemonterede samleskinner Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab. Til produktet Skinner E-Cu PE/PEN-samleskinne E-Cu, fortinnet Med integrerede huller. Til produktet