Låsemøtrik M12

Best.-nr.: SV 3591060

Selvlåsende møtrikker med riflet krans til huller i skinner.

Best.-nr.:
SV 3591060
Produktbeskrivelse
Selvlåsende møtrikker med riflet krans til skinner E-Cu.
Ø hole
14,5 mm
Pakkestørrelse
30 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,283 kg
Toldtarifnummer
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Produktbeskrivelse
SV Låsemøtrik, M12, huldiameter: 14,5 mm