Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig centerafstand, til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner.
- Best.-nr.:
- SV 3031000
- Produktbeskrivelse
- Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig skinnecenterafstand samt til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner.
- Materiale
- Duroplastisk polyester (UP-harpiks)
- Dimensioner
- Gevind: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Dimensioner
- Højde: 40 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,444 kg
- Bruttovægt
- 0,56 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Produktbeskrivelse
- SV Isolator, H: 40 mm, gevind M10
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions